Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® A160
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,0
Barva
modrá barva
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,1
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
0,1
Koeficient kluzného tření, dynamický, proti oceli
µ
0,09 - 0,19
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0,25
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
1.151
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
19
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
37
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
15
Tvrdost Shore D
60
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+90
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+100
Dolní teplota použití
°C
-50
tepelná vodivost
[W/m x K]
0,30
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
> 1012
DIN 53482

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® A160 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = posuvná rychlost [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Ložiska iglidur® A160 se vyznačují extrémní odolností vůči médiím při nízkých nákladech. Tribologicky optimalizovaný materiál lze používat až do teploty +90 °C a má také vlastnosti požadované v potravinářském sektoru. Profil vlastností doplňuje "optická zjistitelnost" často požadovaná v průmyslu, tj. modrá barva.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (15 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® A160 klesá s rostoucí teplotou. tento vztah znázorňuje graf 02. Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii.
Diagram 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® A160 při radiálním zatížení. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 15 MPa je deformace menší než 3,0 %. Plastickou deformaci lze do tohoto radiálního zatížení zanedbat. Závisí však také na době trvání zatížení.

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
tření a opotřebení
Součinitel tření a odolnost proti opotřebení se mění v závislosti na parametrech aplikace. U kluzných ložisek iglidur® A160 je změna součinitele tření μ v závislosti na povrchové rychlosti jen mírně výrazná. S rostoucím zatížením však součinitel tření výrazně klesá. Optimální drsnost hřídele s ohledem na součinitel tření je 0,6-0,7 Ra.

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = součinitel tření μ
iglidur® A181
suchý
Mazivo
olej
voda
koeficient tření µ
0,09 - 0,19
0,08
0,03
0,04
Tabulka 04: součinitel tření proti oceli (Ra = 1 μm, 50 HRC)

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídele, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Materiály hřídele
schéma. 06 ukazuje rozšíření výsledků zkoušek s různými materiály hřídelí, které byly provedeny s ložisky iglidur®® A160 v suchém provozu. Pro otáčení s nízkým zatížením se jako dobří párovací partneři osvědčily zejména zajímavé, médiím a korozi odolné materiály hřídelí 304 SS, ušlechtilá ocel a tvrdě chromovaná ocel. Opotřebení se však nejrychleji zvyšuje se zatížením u hřídelí z ušlechtilé oceli (schéma.06). U hřídelí Cf53 je opotřebení při otáčení v porovnání s rotací příkladné. Při otáčení, stejně jako u mnoha jiných materiálů iglidur®® , je opotřebení vyšší než při otáčení (diagram. 07).
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h