Změna jazyka :


Jak lze zabránit nežádoucí kontaminaci v laboratořích?
Kovové olověné šroubové matice jsou ve zdravotnické technice stále standardem. Většina z nich však vyžaduje pravidelné mazání a údržbu. Na použitém mazivu mohou dobře ulpívat částice prachu a nečistot. To vede ke značnému znečištění a výrazně vyššímu opotřebení ve srovnání se systémem pracujícím za sucha. Kromě toho může kovová matice olověného šroubu ve vlhkém prostředí rychle korodovat.
Technologie olověného šroubu bez mazání a údržby drylin® se používá ve zdravotnické technice a má mnoho přesvědčivých výhod. Jsou naprosto bezmazné a bezúdržbové a lze je bez problémů používat i v korozivním prostředí.

Jak může technologie olověných šroubů igus® snížit náklady na rehabilitační zařízení
Pořízení kovových matic s olověným šroubem je dražší než pořízení matic s plastovým závitem. Nahrazením kovové matice olověného šroubu technologií dryspin® se stejnými připojovacími rozměry můžete ušetřit až 50,9 % pořizovacích nákladů. Testy prokázaly, že míru opotřebení lze snížit až o 25 % a životnost prodloužit o 30 %.
Zjistěte více o tom, jak můžete vylepšit technologii své lékařské aplikace a zároveň snížit náklady:
technologie olověného šroubu dryspin®

Naše matice pro snížení vůle může pomoci.
Kromě správné volby materiálu se jako účinné opatření pro snížení nežádoucí axiální vůle osvědčil mechanismus předpínání. Pro naše suché závity® existují tři varianty s předpětím: strmý závit a lichoběžníkový závit:
► matice vodicího šroubu s nulovou vůlí
► matice vodicího šroubu s nízkou vůlí
► matice vodicího šroubu AB

Vyhodnocení testu opotřebení rozměru 10x3 z nerezové oceli AISI 304 ukázalo, že náš suchý závit® Ds10x3 dosahuje až o 25 % nižšího opotřebení, až o 25 % vyšší životnosti a vyšší účinnosti ve srovnání s konkurencí a trapézovým závitem Tr10x3.

Větší vzdálenosti mezi jednotlivými závity dryspin® zvyšují podíl (faktor 1,3) tribologicky optimalizovaného polymeru v závitech. Větší odolnost materiálu proti opotřebení a vyšší stupeň účinnosti jsou rozhodující pro životnost, která je až 5krát delší než u běžných strmých závitů.

Od laboratorních zařízení a nemocničních zařízení až po rehabilitační systémy - mazání a bezúdržbovost šroubových pohonů umožňuje jejich použití téměř ve všech zdravotnických oblastech.
Díky použití trioblogicky optimalizovaných vysoce výkonných polymerů iglidur® se na šroubovém pohonu nemůže držet prach a nečistoty. A technologie dryspin® je o krok napřed i ve vlhkém prostředí: je 100% bez koroze. To zaručuje bezproblémový chod po celou dobu aplikace. Objevte bezúdržbový suchý provoz v internetovém obchodě s technologií olověných šroubů dryspin®.

Zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice, operační sály nebo laboratoře, musí být často obzvláště tichá. V souladu s tím musí díly instalované v těchto aplikacích pracovat tiše. I zde se technologie dryspin® osvědčila jako dokonalá alternativa ke konvenčním kovovým šroubovým pohonům.
Geometrie zaoblených boků zubů zmenšuje styčnou plochu mezi závitovým vřetenem a maticí vodicího šroubu. Výsledkem je, že olověné šrouby dryspin® pracují téměř bezhlučně a bez vibrací, a to i při zatížení. Naše závitárna nabízí širokou škálu různých tvarů a velikostí olověných šroubů.

Zdravotnické aplikace musí splňovat vysoké požadavky, jako je vhodnost pro čisté prostory, odolnost vůči médiím atd. Náklady na požadované malé díly jsou odpovídajícím způsobem vysoké.
Technologie dryspin® přesvědčí ve srovnání nákladů. Nejenže se od svého kovového protějšku odlišuje četnými technickými výhodami, ale je také o 50,9 % levnější.

S odborníkem můžete rychle najít ten správný díl závitového systému pro vaši aplikaci a získat vyjádření o předpokládané životnosti.
Pomocí konfigurátoru můžete rychle najít správné závitové vřeteno a přizpůsobit čepy na obou stranách. Aplikace přímo pro vás vygeneruje rozměrový výkres vaší konfigurace.
Váš vlastní šroubovací disk s nejdůležitějšími informacemi pro lékařskou techniku na první pohled:
► Bezmazný a bezúdržbový
► Vyšší účinnost a delší životnost
Odolnost vůči médiím
► tichý chod bez vibrací díky zaoblené geometrii zubů
► Životnost lze vypočítat online
3D tiskárny | prodejní stroje | železniční technika | stavební stroje | fasádní technika | fluidní technika |
| nápojový průmysl | dřevařský průmysl | Kamerová technika | Potravinářský
průmysl | Zdravotnická technika | Výroba modelů | | nábytek & Průmyslový design | roboty | solární technika | textilní průmysl | obalový průmysl | a mnoho dalšího.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h