Testovaný parametr:
Jaký materiál je lepší pro jaký typ převodu?
iglidur I6 je materiál pro laserové sintrování, který byl vyvinut speciálně pro šneková kola. Kromě obecných výhod všech polymerů iglidur, jako je například odolnost proti opotřebení, absence mazání, se materiál iglidur I6 vyznačuje mimořádně velkou kapacitou klouzání, což optimalizuje funkčnost šnekových kol. S nápadem na tento vývoj přišli technici, kteří se podíleli na návrhu našeho robotického ramena robolink. Testy odhalily, že šneková kola vyrobená z materiálu iglidur I6 jsou mnohonásobně odolnější proti opotřebení než ostatní polymerová šneková kola vyrobená 3D tiskem. Plastová šneková kola jsou vhodná pro průmyslové použití pouze tehdy, jsou-li vyrobena z vysoce kvalitních polymerů. Předchozí testy s PLA a ABS byly neúspěšné, jelikož vysoký koeficient tření znamenal relativně rychlé opotřebení součástí. To je důvod, proč byly vyvinuty nové polymery s požadovanými vlastnostmi. K dispozici jsou speciální konstrukce pro vysoké teploty nebo potravinářský průmysl. Testy opotřebení těchto materiálů ukazují, že jsou velmi odolné proti otěru. Materiálová data pro iglidur I6 najdete zde.
Nejdůležitějšími výhodami jsou odolnost proti opotřebení, odolnost proti nárazům, inherentní elasticita snižující povrchový tlak, mimořádně velká odolnost, samomazné charakteristiky, odolnost proti korozi, tichý chod, absence údržby a dobré vlastnosti při nouzovém provozu. Nejdůležitějším kritériem je používaný polymer. Speciální materiály se vyznačují vysokou odolností proti otěru a tuhostí, nabízejí vysoce přesnou, detailní strukturu povrchu, mají extrémně dlouhou životnost v aplikacích šnekových kol.
V zásadě jsou polymerové převody vhodné pro provoz na sucho bez mazacích olejů – to umožňuje provoz šnekových převodů vyrobených z materiálů iglidur bez mazání. Pro uživatele jsou velmi výhodné, jelikož náklady na údržbu a odstávky jsou mnohem nižší, jestliže jsou šneková kola vyrobena z vysoce kvalitních polymerových materiálů. Výroba 3D tiskem je pro konstruktéry výhodnější než soustružení převodů z kovu nebo polymeru. Geometrii šnekových převodů lze v prvním případě dokonale optimalizovat, zatímco v případě druhém je nutné přijmout kompromisy. Díky optimalizované geometrii trvá u polymerových šnekových převodů oproti soustruženým převodům déle, než se vytvoří vůle. Povrchový tlak a otěr jsou výrazně nižší díky větším styčným plochám.
Šneková kola se zpravidla používají ve výstupu převodovky. Ten je tradičně vyrobený ze slitiny mědi a cínu. Tento materiál vykazuje v kombinaci s ocelovými součástmi vynikající vlastnosti v nouzovém chodu. Toto je důležitý bod ve prospěch použití kovových šnekových kol v situacích, kdy je generováno hodně tepla nebo jsou přenášeny velké momenty. Šnekové převody vyrobené z kovu jsou rovněž často zabudovávány do chladicích a mazacích oběhů. V mnoha případech se u šnekových převodů vyrobených z měkčích materiálů, jako je mosaz nebo bronz, používají šneky z tvrzené oceli. Čím dál častěji se ale u šnekových kol používají samomazné polymery.
Návrh šnekového kola a šnekového převodu vyžaduje přesné sladění geometrie boku zubu. Ta je třeba pro přenos zamýšleného momentu a zajišťuje, aby byly boky odolné proti opotřebení a otěru. Jednoduché, ekonomické výrobní procesy pro jednorázovou výrobu a výrobu v malých sériích jsou důležité, jestliže má být návrh přenesen do počítače a systémů 3D tisku, což jej činí komerčně atraktivním.
Šneky vyrobené z tvrděeloxovaného hliníku jsou mimořádně vhodné pro vysoká zatížení. Avšak vhodné šneky vyrobené z materiálu iglidur I3 prostřednictvím 3D tisku společnosti igus jsou pro normální zatížení dostačující, jelikož se vyznačují velkou pevností. Další skvělou výhodou je konstrukční svoboda, jelikož i komplexní, neobvyklé šneky, jako jsou například globoidní šrouby, lze vyrobit 3D tiskem rychle a při nízkých nákladech.
Šnekové kolo je protilehlou součástí šneku ve šnekovém převodu. Protože je u šnekových kol obzvlášť důležitá kluzná kapacita, často se vyrábí z bronzu. Tisk menšího množství šnekových kol 3D teiskem z vysoce výkonných polymerů je výrazně nákladově efektivnější a hlavně rychlejší - při zachování srovnatelných vlastností.
Šnekové převody se používají kdekoli, kde je vyžadováno spolehlivé, přesné, tiché fungování převodovky. Tichý, robustní provoz je obzvlášť důležitý. Šnekové převody lze použít při implementaci vyrovnání nápravy mezi pohonem a výstupem. Velké výstupy lze přenášet na velmi malých prostorech. Mezi primární oblasti využití šnekových kol tudíž patří: dopravníkové systémy, robotická technologie, stroje na zpracování profilů, dělicí systémy, extrudéry, důlní stroje a veslařské stroje. Šnekové převody se rovněž používají v lisech a válcovnách, jevištní a divadelní technice, aktuátorech v oblasti konstrukce strojů a zdvižných technologiích.
Šnekový převod je speciální druh převodu ve tvaru šneka. Zub se vine okolo hřídele převodu, podobně jako v případě šroubu. Protikusem je šnekové kolo. Šnek si lze představit jako čelní převod s diagonálními závity. Jeho zvláštní vlastností je to, že má pouze jediný zub. Existují ovšem také šneky se dvěma nebo více zuby. Díky této konstrukci je převodový poměr relativně vysoký. Oblíbenou vlastností šnekových převodů je jejich samosvornost. Šnek může pohánět šnekové kolo. Pokud se role obrátí, zabrání se samosvornosti. Manipulace s velkými hmotnostmi může být rovněž problematická, jelikož náhlé zastavení převodovky se v takových aplikacích nedoporučuje.
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h