Angulární / inline klouby s kuličkou a diskem

Úhlová a axiální ložiska igubal určená pro rotační a kývavé pohyby představují dokonalé řešení pro různé aplikace napříč různými průmyslovými odvětvími. Úhlový spoj igubal je optimální volbou pro přesné rotační a kývavé pohyby, zatímco axiální spoj igubal je určen především pro axiální pohyby. Kryty jsou vyrobeny z igumid G, mimořádně nárazuvzdorného polymeru schopného odolávat teplotám v rozsahu -30 °C až +80 °C. Kulový čep je k dispozici buď z plastu, nebo z kovu a splňuje požadavky vaší konkrétní aplikace. Jako kluzný prvek se používá iglidur W300, materiál s výjimečnou odolností proti opotřebení, dokonce i v náročných podmínkách s drsnými hřídeli a abrazivními složkami okolního prostředí. Díky své konstrukci s nízkou hmotností a snadné montáži jsou naše axiální a úhlové spoje ideální pro aplikace vyžadující rychlé uvedení do provozu. Kromě toho tlumí vibrace a odolávají špíně a prachu, což zajišťuje jejich spolehlivost i v náročném prostředí. Objevte všestrannost a výkon našich úhlových a axiálních spojů igubal, které splňují normy DIN 71802 a DIN 71752.

Number of products: 0

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h