Nakupujte senzorové kabely / kabely pro aktuátory (CF.INI)

Kabely bezdotykových spínačů, označované také jako senzorové/akční kabely, spojují řídicí jednotky a různé senzory, nebo v případě obrácení měřicího principu, aktuátory. >Často používané zkratky: ini nebo ini kabel (množné číslo: inis).

Senzory nebo měřicí převodníky převádějí fyzikální veličiny, jako jsou rotace, rychlost, vzdálenost nebo délka, na analogové elektrické impulzy. V případě aktuátoru je měřený elektrický proud (symbol: I, jednotka: ampér; A) nebo napětí (symbol: U, jednotka: volt; V) převedeno na teplotu, zatížení nebo točivý moment.  

Připojovací kabel se skládá z nejméně tří žil s malým průřezem mezi 0,14 mm² a 0,34 mm². V nejjednodušším případě jsou potřeba dvě žíly pro napájení, zatímco poslední žíla přenáší signál I/O. Pro citlivé aplikace jsou kromě tradičních kabelů ini k dispozici stíněné verze, které zamezují problémům s EMC (elektromagnetická kompatibilita).

Senzorové/akční kabely do energetických řetězů jsou kabely pro poloměry ohybu od 4xd. Kabely CF.INI jsou testovány v e-chainech® s mnoha miliony cyklů. Mají různá schválení a certifikáty, např. UL, CSA, CE Desina a odolnost vůči oleji. Pro senzorové/aktuátorové kabely jsou k dispozici různé konce kabelů.

  • Senzorový / aktuátor kabel s 4-5xd
  • Odolné proti olejům
Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Contact us

Contact details

Jindřich Kollár
Jindřich Kollár

igus-icon-phone+420 416 711 341

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h