Vysoce pevný uhlík vyrobený procesem pultruze
Tribologicky optimalizovaný systém kolejnic drylin® W z uhlíku
Vozík z pevného plastu vyrobený ze samomazného materiálu iglidur® L250
Extrémně nízká hmotnost, o 25 % lehčí než hliník, o 75 % lehčí než ocel
K dispozici jako lineární vedení nebo s pohonem (vodicí šroub / ozubený řemen)
Vysoká pevnost a odolnost
Koncové bloky s ložisky xiros® umožňujícími suchý provoz s kuličky ze skla nebo plastu
Extrémně lehký a pevný uhlíkový profil
Tribologicky optimalizované
Vozík z pevného plastu vyrobený z materiálu iglidur® L250
Zcela bez obsahu kovů
Neoprenový pohon ozubeného řemene s výztuží ze skleněného vlákna
Max. délka zdvihu 1 000 mm
Profil drylin® W vyrobený z uhlíkového vlákna
Pohon: trapézový nebo "high-helix" šroub
Nejlehčí verze s vodicím šroubem z uhlíku, pevného plastu nebo hliníku
Velmi lehké díky dutým uhlíkovým hřídelím a pevným plastům
Ideální pro řešení s více vozíky, i protiběžnými
Konfigurovatelné s příslušenstvím pro ruční a elektrické
nastavování
Velmi lehké díky geometrii duté hřídele
Dutá kolejnice pro napájecí vedení
povrch UCU (jednosměrný/příčný/jednosměrný)