igubal® třmenové spoje

igubal® třmenový spoj  
Nejdůležitější vlastnosti:

Velmi nizká hmotnost

Vysoká tahové síly

Kombinovatelný s koncovými ložisky hřídele rozměrové řady E.

Tlumí vibrace

Snižování hluku

Dostupný pro levotočivý a pravotočivý závit.

Třmenové spoje igubal® jsou tvořeny pevným polymerem vyrobeným z materiálu igumid G podle normy DIN 71752, lze je kombinovat s koncovými ložisky hřídele rozměrové řady E jako protějšek.

Skládají se z třmenového spoje, kolíku a pojistného kroužku nebo pružinového kolíku.

Kdy se to používá?

Když je vyžadována vysoká tuhost

Když je zapotřebí nezávislost na korozi

Když se nesmí používat mazání

Když chcete ušetřit hmotnost

Když je požadován bezúdržbový suchý provoz

Když by měla být implementována nejsnazší instalace

Když by měla být implementována kombinace s pneumatickými válci a plynovými tlumiči

Kdy nepoužít?

Když převažují teploty přesahující +200 °C

Když jsou třeba rozměry větší než 20 mm

igubal® třmenový spoj, mm

S a bez čepu a pojistného kroužku

igubal® třmenový spoj, mm    

Vidlicové spoje igubal® s pružinovými kolíky, mm

Vidlicové spoje igubal® s pružinovými kolíky, mm    

igubal® kombinace třmenový spoj, mm

Kompletní kolenový kloub sestávající z třmenového spoje a koncového ložiska hřídele.

igubal® kombinace třmenový spoj, mm    

igubal® pružinový kolík, mm

igubal® pružinový kolík, mm    

igubal® kolík, mm GBM/GSR

Kolík a pojistný kroužek

igubal® kolík, mm GBM/GSR    

Detekovatelné vidlicové spoje igubal®

Vidlicové spoje igubal®, detekovatelný, mm

Vidlicové spoje igubal®, detekovatelný, mm    

igubal® vidlice s pružinovým čepem, detekovatelná, mm

igubal® vidlice s pružinovým čepem, detekovatelná, mm    

Pružinový čep igubal®, detekovatelný, mm

Pružinový čep igubal®, detekovatelný, mm    

Obchodní partnerHennlich s.r.o. o.z. Lin-Tech
Českolipská 9
Litoměřice 412 01

tel:+420 416 711 339

fax: +420 416 711 999

mail: lin-tech@hennlich.cz

Hennlich s.r.o.

Kontakty E-mail pro Hennlich

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 17:00 hodin!

Newsletter Registration
VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů