igubal® kulové pouzdro

 

Použití kulových pouzder se zpravidla pojí s vysokou hmotností ložiska, obtížnou instalací a vysokými náklady. Většina potřebuje dlouhodobou údržbu a ložiska jsou odolná proti korozi jen ve speciálních verzích. Válečky kluzných ložisek jsou často nadměrně zatěžovány zatížením na okraji a předčasně dosluhují, nebo musí být ložisko z důvodu vyrovnání vyosení rozsáhle znovu seřízeno, zahloubeno nebo předěláno.

Kulová pouzdra igubal® tyto nevýhody nemají a díky svému designu jsou přístupná zcela novým možnostem:

Kulová pouzdra igubal® umožňují snadnou manipulaci.

Kulová pouzdra igubal® jsou mimořádně levná.

Kulová pouzdra igubal® jsou velmi lehká.

Kulová pouzdra igubal® jsou velmi tuhá.

Možnosti použití

Díky jednoduché manipulaci mají kulová pouzdra igubal® celou řadu použití. Lze je použít tam, kde samostavná ložiska nabízejí konstrukční výhody nebo pomáhají zjednodušovat instalaci.


Tolerance

Bezúdržbová kulová ložiska igubal® mají toleranci ve vnitřním průměru podle E10. Hřídel by měla mít toleranci mezi h6 a h9. Vůle ložiska vyrovnává rozpínání ložiska vlivem tepla


Instalace

Kulová ložiska igubal® jsou vlisována v otvoru H7 a osově zajištěná. Přesné srovnání pláště ložiska není nutné, jelikož kulové ložisko automaticky vyrovnává chybu.


Rozměry

Kulová pouzdra igubal® se vyrábějí podle normy DIN ISO 12240 v rozměrových řadách K a E.
 
Pro hřídele jsou stojatá ložiska igubal® dostupná ve standardních rozměrech 2 až 30 mm. Rozměrová řada K je k dispozici také ve dvou rozměrech. Vyžadujete-li jiné rozměry, kontaktujte nás prosím.

Kdy se to používá?

Když máte vysoká axiální a radiální zatížení

Pro snazší montáž

Když jsou instalační prostory extrémně malé

Když je vyžadována odolnost proti chemikáliím

Když je požadováno levné řešení

Když jsou třeba ložiska odolná proti nečistotám

Když se kompenzuje vychýlení

Když se požaduje zajištění komponent na obou stranách

Kdy nepoužít?

teploty nad 80 °C

Pro rozměry větší než 30 mm

Když je třeba začlenit rotační rychlosti překračující 0,5 m/s

igubal® kulové ložisko nasazovacího typu ECLM

Velmi snadné upevňování nasazením na desku.

igubal® kulové ložisko nasazovacího typu ECLM    

Svorkový typ kulových ložisek igubal® pro vysoké zatížení

Vysoká axiální a radiální zatížení

Svorkový typ kulových ložisek igubal® pro vysoké zatížení    

Svorkový typ kulových ložisek igubal® EGFM

Bezúdržbový suchý provoz.

Svorkový typ kulových ložisek igubal® EGFM    

igubal® kulové ložisko EGLM, mm

Rozměrová řada E v metrických rozměrech

igubal® kulové ložisko EGLM, mm    

kloubovými ložisky igubal® - EGLM-LC

Různorodost kulových prvků, snadná manipulace, nízká cena

kloubovými ložisky igubal® - EGLM-LC    

igubal® kulové ložisko KGLM, mm

Rozměrová řada K v metrických rozměrech.

igubal® kulové ložisko KGLM, mm    

igubal® kulové ložisko KGLI, palce

Rozměrová řada K v palcových rozměrech.

igubal® kulové ložisko KGLI, palce    

igubal® KGLM-SL, mm

Extrémně úzký montážní prostor

igubal® KGLM-SL, mm    

igubal®-KGLM-LC, mm

Různé kulové prvky, jednoduchá instalace, nízká cena

igubal®-KGLM-LC, mm    

igubal® KGLM-16 H

Konstantní pohyb

igubal® KGLM-16 H    

igubal® dvojitý kloub

igubal® dvojitý kloub, typ EGZM

igubal® dvojitý kloub    

igubal® dvojité kulové ložisko

Rozměry podle požadavků zákazníka, k dispozici s nebo bez kolíků

igubal® dvojité kulové ložisko    

igubal® dvojité kulové ložisko WDGM

igubal® Variabilní dvojitý kloub

igubal® dvojité kulové ložisko WDGM    

igubal® dvojitá kulová ložiska KDGM

Proměnlivá dvojitá kloubová ložiska igubal®: KDGM

igubal® dvojitá kulová ložiska KDGM    

igubal® Speciální součásti

Řešení podle požadavků zákazníka

igubal® Speciální součásti    

Obchodní partnerHennlich s.r.o. o.z. Lin-Tech
Českolipská 9
Litoměřice 412 01

tel:+420 416 711 339

fax: +420 416 711 999

mail: lin-tech@hennlich.cz

Hennlich s.r.o.

Kontakty E-mail pro Hennlich

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 17:00 hodin!

Newsletter Registration
VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů