iglidur® A180, ložisko s přírubou, mm - A180FM

Všestranné řešení v souladu s FDA

iglidur® A180, ložisko s přírubou, mm - A180FM
iglidur® A180, ložisko s přírubou, mm - A180FM drawing
1 z 2
iglidur® A180, ložisko s přírubou, mm - A180FM
iglidur® A180, ložisko s přírubou, mm - A180FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: A180FM-0608-06
  • Materiál: iglidur® A180
  • Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Nízká absorpce vlhkosti
  • Vysoká chemická odolnost
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
  • V souladu s FDA
  • V souladu s EU 10/2011
iglidur® A180 | Univerzální, v souladu s FDA
Ložiska iglidur® A180 jsou vhodná pro použití v přímém kontaktu s potravinami. Jedná se tedy o ideální řešení pro ložiska strojů určených pro potravinářský a obalový průmysl, výrobce zdravotnického vybavení, malých domácích spotřebičů atd. Dokonce i v případě každodenního mokrého čištění nebo kontaktu s vlhkými médii, který souvisí s procesem, je charakteristická minimální absorpce vlhkosti iglidur® A180.

Typické oblasti použití

Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Lékařská technologie

Další možnosti použití naleznete zde:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Při přímém kontaktu ložisek s potravinami
  • Pokud požadujete FDA certifikaci
  • Když je požadována nízká úroveň hluku
  • Když je nízká nasákavost vlhkosti zásadní
Kdy nepoužít?
Použijte naše možnosti filtrace k nalezení vhodného produktu pro vás 

Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze instalovat s malou vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup

Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr je stanoven pouze s odpovídající tolerancí po zalisování do vrtání domečku. Přesah zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?