Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.
Média |
|
Máte nejaké otázky? Potrebujete materiál? Aktuální tiskové informace a fotografie pripravené ke zverejnení jsou zde k dispozici ke stažení. Rovnež uvítáme váš telefonát, e-mail nebo fax! |
|
Kontakt pro tiskChcete, abychom vás pridali na náš seznam rozesílání? |
Make adjustments to machine tools with igus now more quickly and cost effectively30. 7. 2015
Five different materials for drive nuts to enable the right product for any application - the motion plastics specialist igus promises this and shows its full range at the EMO in Milan. This includes nuts for trapezoidal and high helix thread, in cylindrical design or with various flange options. The matching lead screws that users can combine to the desired length is also offered by igus in steel, stainless steel or aluminium. Thus adjustments of all kinds can be easily made. Of most interest to the machine tool industry are the materials iglidur W300 and iglidur J350 and the low cost material iglidur R. |