Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.
Média |
|
Máte nejaké otázky? Potrebujete materiál? Aktuální tiskové informace a fotografie pripravené ke zverejnení jsou zde k dispozici ke stažení. Rovnež uvítáme váš telefonát, e-mail nebo fax! |
|
Kontakt pro tiskChcete, abychom vás pridali na náš seznam rozesílání? |
igus 导槽引导拖链安静稳定运行,垂直运行速度达 7 米/秒25. 5. 2018
对于室内物流中的高动态应用来说,7 米/秒的速度不再鲜见。为了对垂直运动的拖链进行安全的位置固定,igus 开发了“guidelite vertical”导槽系统,简称 GLV。它具有重量轻和安装方便的特点,可以实现最大的运动动力学特性; 开放式设计还可以减少共振,降低噪音。 在工业领域内,用导槽引导拖链非常普遍,尤其是在长行程拖链的滑行应用中(上面运行的拖链贴在下面拖链上)。但是,对于物流中常见的垂直应用而言,只要运行速度低,就没有必要使用导槽。拖链会随重力进行运动。然而,这种低速应用在现代工业应用中将越来越少。当速度高于 7 米/秒时,拖链就必须通过导槽来确保安全运行,以防止事故发生。在此之前,采用的几乎都是封闭的金属板导槽方案。但是这种方案整体安装起来很困难,而且价格昂贵。此外,封闭式的设计也会产生共鸣腔效应,加大拖链的运行噪音。现在,开放式导槽 guidelite vertical (GLV) 完美地解决了这些难点,其设计兼具了安静运行、易于装配,以及在极高动态升降机中的高安全性。 易于装配,低噪导向 八年前,igus 推出了首款 guidelok 系列导槽,弥补了金属板和铝制导槽的所有缺点。现在,igus 为垂直应用开发出的新导槽 GLV,延续了上一代 guidelok 导槽系统的优点。和 guidelok 导槽一样,igus 使用工程塑料制成 2 米/根的开放式导槽来替代全封闭的金属板导槽。这种开放式设计能够最大限度地减少共振,并在 7 米/秒的高速运动中将拖链的运行噪音降至最低。此外,新导槽还具有减振和易装配的优点,导轨的特殊螺丝仅需一只手即可拧紧,而且不需要反锁。如果电缆或拖链的部件掉落造成系统损坏,导槽的开放式设计更便于快速检测和维修受损区域,从而降低维护工作的时间和难度。 工程塑料导槽也能够减轻导槽的重量,节能运输。 |