Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.
Média |
|
Máte nejaké otázky? Potrebujete materiál? Aktuální tiskové informace a fotografie pripravené ke zverejnení jsou zde k dispozici ke stažení. Rovnež uvítáme váš telefonát, e-mail nebo fax! |
|
Kontakt pro tiskChcete, abychom vás pridali na náš seznam rozesílání? |
The first high-tensile Profinet bus cable now available from igus7. 2. 2018
Profinet and other bus signals are transmitted via cables with clearly defined electrical parameters in order to ensure correct data transmission rates. Due to the low levels of current required, the cross sections of these types of cables is typically very small. The cables used are delicate and offer low permissible forces, reaching their mechanical limits quickly in hanging applications, like in modern storage and retrieval systems. |