Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.
Média |
|
Máte nejaké otázky? Potrebujete materiál? Aktuální tiskové informace a fotografie pripravené ke zverejnení jsou zde k dispozici ke stažení. Rovnež uvítáme váš telefonát, e-mail nebo fax! |
|
Kontakt pro tiskChcete, abychom vás pridali na náš seznam rozesílání? |
igus 緊湊旋轉模組,適合狹窄空間內的旋轉運動22. 2. 2017
為了向旋轉元件提供動力,例如在機械手臂或機械應用中,德國運動工程塑膠專家 igus 多年來開發出大量可在特定應用中實現 420 至 600 度(最高可達到 900 度)旋轉運動的產品。對於很多應用,利用狹小空間比圍繞其自身軸多次旋轉更重要。igus 為此開發出名為“緊湊旋轉模組”的系統。igus 拖鏈產品經理 Harald Nehring 表示:“新型超緊湊 CRM 旋轉模組系統可實現 ±180 度的圓周運動。外殼上的刻度標記可表示旋轉位置。” 可實現客製化的圓周運動 在 CRM 緊湊旋轉模組系統內部,專為運動設計的 chainflex 耐彎曲電纜以及用於傳輸化學物質的管線平行排佈,無需昂貴且易損壞的旋轉接頭。這樣可增加機器可靠性,並將非預期停機時間降至最低。igus 提供完整的新模組裝置,可即裝即用。其高度僅為 140mm,外徑寬 120mm。使用者可根據所需的電纜類型在三種不同的尺寸之間進行選擇。chainflex 耐彎曲電纜搭配 TPE 外護套,確保最高的電纜品質,值得用戶信賴。 |