Vzhledem k tomu, že se ve větších systémech používají stovky nebo tisíce těchto kabelů a spojů, musí být na každou jednotlivou žílu a každý jednotlivý konektor kladeny extrémně vysoké nároky z hlediska životnosti a spolehlivosti. Tento požadavek není snadné splnit, protože kabely jsou v závislosti na použití vystaveny vysokému mechanickému, klimatickému a chemickému namáhání. To platí zejména pro ty aplikace, v nichž se kabel pohybuje s pohyblivými součástmi systému, jako jsou lineární a manipulační osy nebo robotická ramena.
To, co platí pro kabely, platí také pro zástrčkové spoje. Ani neustálé vibrace nebo několik tisíc pracovních cyklů za směnu s odpovídajícím množstvím ohybových a pohybových procesů kabelu nesmí způsobit uvolnění jednotlivých žil ze svorky. Tento požadavek lze snadno formulovat a zapsat. Její dodržování v praxi však vyžaduje velkou pozornost při výběru technologie připojení a velkou opatrnost při připojování kabelu a konektoru.
Pro taková připojení existuje norma: Část 3 normy EN 60352 "Bezpájkové elektrické spoje" obsahuje specifické předpisy pro oblast výrobků "Bezpájkové spoje s přístupným izolačním posunem" a specifikuje "Všeobecné požadavky, zkušební metody a návod k použití". Tato norma se vztahuje na kabely, jejichž jádro se skládá z jednoho vodiče nebo je tvořeno sedmi vodiči. V průmyslu se však často používají kabely s 19 žilami, které jsou potřebné pro zajištění dynamiky potřebné pro pohyblivé kabely. To znamená, že žíly kabelů Ethernet a Profibus s 19 vodiči, které jsou připojeny ke svým konektorům pomocí konektorů s izolačním posunem , neodpovídají písmenům normy. Za těchto podmínek se rovněž neuděluje schválení konektorů.