Změna jazyka :
Zadáním dat geometrie lze nalézt vhodná kluzná ložiska nebo je individuálně nakonfigurovat jako speciální díly.
Poznámka: Bez kompletních geometrických dat probíhá vyhledávání výhradně v katalogových dílech. Speciální díly a jejich provozní životnost lze vypočítat a zobrazit, pouze pokud jsou kompletně zadána všechna potřebná geometrická data.
9 katalogových dílů | 0 speciální díly
Materiál igus-icon-arrow-table-sorting | Rozměry (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | dodací termín / Provozní životnost igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / ks. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Injekční vstřikování | 8,00 10,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Dnů / 82 897 h | 28,50 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 10,00 12,00 18,00 10,00 1,00 | 2 Dnů / 82 896 h | 30,31 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 12,00 14,00 20,00 12,00 1,00 | 2 Dnů / 99 474 h | 34,28 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 14,00 16,00 22,00 12,00 1,00 | 2 Dnů / 99 474 h | 37,16 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 15,00 17,00 23,00 15,00 1,00 | 2 Dnů / 124 342 h | 42,57 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 18,00 20,00 26,00 9,00 1,00 | 2 Dnů / 74 605 h | 42,94 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 18,00 20,00 26,00 11,00 1,00 | 2 Dnů / 91 184 h | 42,94 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 18,00 20,00 26,00 18,00 1,00 | 2 Dnů / 149 209 h | 45,82 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 20,00 23,00 30,00 20,00 1,50 | 2 Dnů / 165 787 h | 53,76 CZK | |||

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h