iglidur® JVFM, ložisko bez vůle s přírubou, mm

iglidur® JVFM, ložisko bez vůle s přírubou, mm
iglidur® JVFM, ložisko bez vůle s přírubou, mm drawing
1 z 2
iglidur® JVFM, ložisko bez vůle s přírubou, mm
iglidur® JVFM, ložisko bez vůle s přírubou, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: JVFM-0810-10
  • Materiál: iglidur® J
  • Provedení: Nakupte ložiska s přírubou s předpětím a nulovou vůlí
  • Rozměry:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:

iglidur® J | Univerzální vytrvalec

Materiál iglidur® J se vyznačuje především nejnižšími koeficienty tření při suchém provozu a velmi malou tendencí ke stick-slip efektům. S maximálním doporučeným povrchovým tlakem 35 MPa není materiál iglidur® J vhodný pro extrémní zatížení.

typické oblasti použití

  • Prodejní automaty
  • Tiskařský průmysl
  • Nápojářský průmysl
  • Letecký průmysl
  • čisté prostory cleanroom

Kdy jej použít?

  • Pro vysoké rychlosti
  • Pokud je vyžadována nejvyšší odolnost proti opotřebení při nízkých až středních tlakových silách
  • Pokud je vyžadována minimální úroveň opotřebení s různými typy hřídelí
  • Pokud je vyžadován nízký koeficient tření při suchém provozu
  • Pokud by materiál měl pohlcovat vibrace
  • Pokud je vyžadována dobrá chemická odolnost 
  • Nejlepší vlastnosti při měkkých hřídelích
  • Nízká absorpce vlhkosti

Kdy jej nepoužívat?

  • Při vysokém tlakovém zatížením
  • Při krátkodobých teplotách vyšších než 120 °C
  • Pokud je vyžadován cenově výhodné materiál pro občasný pohyb
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace