Změna jazyka :
Zadáním dat geometrie lze nalézt vhodná kluzná ložiska nebo je individuálně nakonfigurovat jako speciální díly.
Poznámka: Bez kompletních geometrických dat probíhá vyhledávání výhradně v katalogových dílech. Speciální díly a jejich provozní životnost lze vypočítat a zobrazit, pouze pokud jsou kompletně zadána všechna potřebná geometrická data.
4 katalogových dílů | 0 speciální díly
Materiál igus-icon-arrow-table-sorting | Rozměry (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | dodací termín / Provozní životnost igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / ks. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Injekční vstřikování | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Dnů / 60 288 h | 55,20 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Dnů / 53 481 h | 62,06 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Dnů / 49 737 h | 68,19 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Dnů / 82 894 h | 73,60 CZK | |||

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h