1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: JVFM-1517-15
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Ložiska s přírubou s předpětím a nulovou vůlí
- Rozměry:
- d1 15 mm
- d2 17 mm
- d3 23 mm
- b1 15 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Standardní sortiment skladem
- Radiálně a axiálně s předpětím kluzná ložiska
- Zcela bez vůle v nezatíženém stavu
-
Bezúdržbové a s předvídatelnou provozní životností
iglidur® JVFM - bezvůlová předpjatá ložiska s přírubou
Ložiska iglidur® JVFM jsou při neúplném zatížení bez vůle díky axiálnímu nebo radiálnímu předpětí. Materiál iglidur® J má mimořádně nízké koeficienty tření při suchý provoz a velmi nízkou tendenci ke stick-slip efektu. Ideální pro eliminaci „chrastění“ v sestavách pedálů atd.
Kdy jej použít?
- Pokud požadujete radiální a/nebo axiální předpětí pouzdra
- Když musí být ložisko při tomto zatížení bez vůle
- Když je požadován systém bez vůlí
Kdy ji nemám používat?
- Pokud hledáte ložiskovou variantu s nízkou vůlí, kontaktujte nás prosím.
- Pokud musí s předpětím odolat vysokým radiálním silám
- Pokud je při vysokém zatížení požadována nulová vůle
Nejste si jisti, zda se bude hodit?