1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: JVFL-12
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Dvouotvorová přírubová ložiska s předpětím
- Rozměry:
- d1 12 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Odolný proti prachy a nečistotám
- Nízká cena
iglidur® J - bezúdržbové přírubové pouzdro se dvěma otvory
S tímto typem je možné použít kluzná pouzdra iglidur® ze špičkových plastů i tam, kde doporučené tolerance vrtání domečku nejsou možné. Díky typu ložiska je možné snést vysoká zatížení, ačkoliv nejsou žádné požadavky na přesnost domečku.
Přírubová pouzdra iglidur® J se dvěma otvory splňují mimořádně širokou škálu různých požadavků. Materiál je ideální pro univerzální aplikace, skutečný „všestranný“ produkt. Typické aplikace zahrnují střední až vysoká zatížení, střední povrchové rychlosti a střední teploty. iglidur® J je desetibojařem mezi materiály iglidur®. Výkonem vyniká ve všech technických disciplínách a je klasické univerzální řešení, především co se týče celkových mechanických, tepelných a tribologických specifikací.
Montáž
V závislosti na zatížení vyberte vhodnou metodu upevnění. Při nízkých radiálních zatíženích postačí namontovat přírubová ložiska iglidur® na jednu plochu shora pomocí dvou šroubů. V případě vyšších radiálních zatížení se doporučuje podepřít přírubové ložisko iglidur® zpevněnou stranou v díře ve směru zatížení. Pro tuto díru jsou přípustné velké tolerance, protože slouží pouze jako přídavná podpora přírubového ložiska iglidur®. Pro dosažení vyššího radiálního zatížení ložisek lze přírubové ložisko iglidur® natlačit do doporučeného vrtání domečku s H tolerancí. Přidané šrouby zabezpečí usazení ložiska v domečku. Pro montáž bezúdržbových přírubových ložisek iglidur® není potřebné žádné speciální nářadí ani vybavení. Dokonce i zarovnávání ložisek na hřídelích s více ložisky je během montáže snadné.
S tímto typem je možné použít kluzná pouzdra iglidur® ze špičkových plastů i tam, kde doporučené tolerance vrtání domečku nejsou možné. Díky typu ložiska je možné snést vysoká zatížení, ačkoliv nejsou žádné požadavky na přesnost domečku.
Přírubová pouzdra iglidur® J se dvěma otvory splňují mimořádně širokou škálu různých požadavků. Materiál je ideální pro univerzální aplikace, skutečný „všestranný“ produkt. Typické aplikace zahrnují střední až vysoká zatížení, střední povrchové rychlosti a střední teploty. iglidur® J je desetibojařem mezi materiály iglidur®. Výkonem vyniká ve všech technických disciplínách a je klasické univerzální řešení, především co se týče celkových mechanických, tepelných a tribologických specifikací.
- Velmi dobrá odolnost proti opotřebení
- Nízká hmotnost
- Bez nutnosti mazání
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Montáž
V závislosti na zatížení vyberte vhodnou metodu upevnění. Při nízkých radiálních zatíženích postačí namontovat přírubová ložiska iglidur® na jednu plochu shora pomocí dvou šroubů. V případě vyšších radiálních zatížení se doporučuje podepřít přírubové ložisko iglidur® zpevněnou stranou v díře ve směru zatížení. Pro tuto díru jsou přípustné velké tolerance, protože slouží pouze jako přídavná podpora přírubového ložiska iglidur®. Pro dosažení vyššího radiálního zatížení ložisek lze přírubové ložisko iglidur® natlačit do doporučeného vrtání domečku s H tolerancí. Přidané šrouby zabezpečí usazení ložiska v domečku. Pro montáž bezúdržbových přírubových ložisek iglidur® není potřebné žádné speciální nářadí ani vybavení. Dokonce i zarovnávání ložisek na hřídelích s více ložisky je během montáže snadné.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?