iglidur J, přírubové ložisko se dvěma montážními otvory s předepětím, mm

Klasický univerzální produkt s vynikajícím poměrem cena/výkon

iglidur J, přírubové ložisko se dvěma montážními otvory s předepětím, mm
iglidur J, přírubové ložisko se dvěma montážními otvory s předepětím, mm drawing
1 z 2
iglidur J, přírubové ložisko se dvěma montážními otvory s předepětím, mm
iglidur J, přírubové ložisko se dvěma montážními otvory s předepětím, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: JVFL-16
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Dvouotvorová přírubová ložiska s předpětím
  • Rozměry:
    • d1 16 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • Odolný proti prachy a nečistotám
  • Nízká cena
iglidur® J - bezúdržbové přírubové pouzdro se dvěma otvory
 
S tímto typem je možné použít kluzná pouzdra iglidur® ze špičkových plastů i tam, kde doporučené tolerance vrtání domečku nejsou možné. Díky typu ložiska je možné snést vysoká zatížení, ačkoliv nejsou žádné požadavky na přesnost domečku.
 
Přírubová pouzdra iglidur® J se dvěma otvory splňují mimořádně širokou škálu různých požadavků. Materiál je ideální pro univerzální aplikace, skutečný „všestranný“ produkt. Typické aplikace zahrnují střední až vysoká zatížení, střední povrchové rychlosti a střední teploty. iglidur® J je desetibojařem mezi materiály iglidur®. Výkonem vyniká ve všech technických disciplínách a je klasické univerzální řešení, především co se týče celkových mechanických, tepelných a tribologických specifikací.
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení
  • Nízká hmotnost
  • Bez nutnosti mazání
 
Kdy použít?
  • Pokud je vyžadováno přírubové ložisko s přivařenou přírubou
  • Když použití klipového ložiska jako průchodné objímky desky není dostatečné
  • Když jsou přítomny extrémně velké tolerance absorpce
  • Když axiální zajištění ložiska pouze pomocí nalisováním není dostatečné
Kdy nepoužít?
  • Pokud je požadováno další úhlové vyrovnání
  • Pokud montáž pomocí šroubů není možná
  • Pokud je vyžadována velká délka vedení
Použijte naše filtrovací funkce pro nalezení vhodného produktu

Montáž
 
V závislosti na zatížení vyberte vhodnou metodu upevnění. Při nízkých radiálních zatíženích postačí namontovat přírubová ložiska iglidur® na jednu plochu shora pomocí dvou šroubů. V případě vyšších radiálních zatížení se doporučuje podepřít přírubové ložisko iglidur® zpevněnou stranou v díře ve směru zatížení. Pro tuto díru jsou přípustné velké tolerance, protože slouží pouze jako přídavná podpora přírubového ložiska iglidur®. Pro dosažení vyššího radiálního zatížení ložisek lze přírubové ložisko iglidur® natlačit do doporučeného vrtání domečku s H tolerancí. Přidané šrouby zabezpečí usazení ložiska v domečku. Pro montáž bezúdržbových přírubových ložisek iglidur® není potřebné žádné speciální nářadí ani vybavení. Dokonce i zarovnávání ložisek na hřídelích s více ložisky je během montáže snadné.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace