iglidur® ECO G, přírubové ložisko, mm - ECOGFM

The all-round classic with an excellent price-performance ratio

iglidur® ECO G, přírubové ložisko, mm - ECOGFM
iglidur® ECO G, přírubové ložisko, mm - ECOGFM drawing
1 z 2
iglidur® ECO G, přírubové ložisko, mm - ECOGFM
iglidur® ECO G, přírubové ložisko, mm - ECOGFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: ECO-GFM-0810-09
  • Materiál: iglidur® ECO-G
  • Tvar: Ložiska s přírubou
  • Rozměry:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 9 mm
    • b2 1 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Excellent coefficient of friction
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould-resistant according to DIN EN ISO 846
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace