1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: JFI-0203-03
- Materiál: iglidur® J
- Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
- Rozměry:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Vynikající koeficienty tření
- Nízká nasákavost
- Vysoká chemická odolnost
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
- Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® J | Všestranný univerzální vytrvalec
Kluzná ložiska iglidur® J s přírubou se vyznačují především nejnižší koeficienty tření při suchém provozu a velmi nízkou tendencí k přilepení. S maximálním doporučeným povrchovým tlakem 35 MPa nejsou kluzná ložiska iglidur® J vhodná pro extrémní zatížení.
Typické aplikace
prodejní automaty
Polygrafický průmysl
Nápojový průmysl
Letecký průmysl
čisté prostory cleanroom
Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Kluzná ložiska iglidur® J s přírubou se vyznačují především nejnižší koeficienty tření při suchém provozu a velmi nízkou tendencí k přilepení. S maximálním doporučeným povrchovým tlakem 35 MPa nejsou kluzná ložiska iglidur® J vhodná pro extrémní zatížení.
Typické aplikace
prodejní automaty
Polygrafický průmysl
Nápojový průmysl
Letecký průmysl
čisté prostory cleanroom
Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?