1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: ZFM-0405-04
- Materiál: iglidur® Z
- igus-icon-infoDíly vyrobené z materiálu iglidur® Z podléhají vývozním omezením. Příslušný formulář vám bude zaslán po obdržení vaší objednávky.
- Tvar: Ložiska s přírubou
- Rozměry:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Dobrá odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
- Vhodný pro velmi vysoké rychlosti
- Vynikající koeficienty tření
- Nízká nasákavost
- Vysoká chemická odolnost
- Extrémně odolné proti hranovému zatížení
- Velmi odolné proti nárazům a úderům
- Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® Z | Nejdelší provozní životnost v extrémních podmínkách - odolné proti opotřebení a nárazu i při vysokém zatížení a teplotách
Vysoká pevnost v tlaku, spojená s vysokou elasticitou, pomáhá ložiskům iglidur® Z k jejich vynikajícím specifikacím ve spojení s měkkými hřídelemi, hranovým zatížením a rázy. Ložiska jsou rovněž vhodná pro teploty do +250 °C.
Typické aplikace
Stavební stroje
Skleněný průmysl
Letecký průmysl
Obráběcí stroje
Textilní průmysl
Více aplikací naleznete zde:
Průmyslová řešení
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Vysoká pevnost v tlaku, spojená s vysokou elasticitou, pomáhá ložiskům iglidur® Z k jejich vynikajícím specifikacím ve spojení s měkkými hřídelemi, hranovým zatížením a rázy. Ložiska jsou rovněž vhodná pro teploty do +250 °C.
Typické aplikace
Stavební stroje
Skleněný průmysl
Letecký průmysl
Obráběcí stroje
Textilní průmysl
Více aplikací naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?