iglidur® X, kluzné pouzdro bez příruby, mm - XSM

Specialista na chemikálie a extrémní teploty, až do 150 MPa staticky

iglidur® X, kluzné pouzdro bez příruby, mm - XSM drawing
iglidur® X, kluzné pouzdro bez příruby, mm - XSM
1 from 2
iglidur® X, kluzné pouzdro bez příruby, mm - XSM drawing
iglidur® X, kluzné pouzdro bez příruby, mm - XSM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: XSM-0203-03
  • Material: iglidur® X
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
  • Velmi nízká nasákavost
  • Vynikající odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Elektrická vodivost
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
Chemical and temperature specialist.
Unsure if it fits?