1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: ZSM-0405-04
- Materiál: iglidur® Z
- igus-icon-infoDíly vyrobené z materiálu iglidur® Z podléhají vývozním omezením. Příslušný formulář vám bude zaslán po obdržení vaší objednávky.
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Extrémně dlouhá provozní životnost v extrémních podmínkách, odolnost proti opotřebení a nárazům i při vysokém zatížení a teplotách.
- Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména při vysokém zatížení
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro extrémní zatížení
iglidur® Z – Extrémně dlouhá provozní životnost v extrémních podmínkách - Odolný vůči opotřebení a nárazu i při vysokém zatížení a teplotách
Typické oblasti použití
Stavební stroje
Sklo
Letecký průmysl
Obráběcí stroje
Textilní průmysl
Další příklady použití naleznete zde:
Průmyslová řešení
Použijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťkách stěn. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Zkušební metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisování ložiska. Vnitřní průměr se upraví až po nalisování do domečku se správnou tolerancí. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Tímto způsobem je zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
- Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména při vysokém zatížení
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro extrémní zatížení
- Pro vysoké obvodové rychlosti
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Samomazná a bezúdržbová
- Standardní sortiment ze skladu
Typické oblasti použití
Stavební stroje
Sklo
Letecký průmysl
Obráběcí stroje
Textilní průmysl
Další příklady použití naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťkách stěn. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Zkušební metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisování ložiska. Vnitřní průměr se upraví až po nalisování do domečku se správnou tolerancí. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Tímto způsobem je zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?