iglidur® W300, axiální podložka, mm - W300TM

Klasický univerzální vytrvalec, odolný proti opotřebení na (prakticky) všech hřídelích

iglidur® W300, axiální podložka, mm - W300TM
iglidur® W300, axiální podložka, mm - W300TM drawing
1 from 2
iglidur® W300, axiální podložka, mm - W300TM
iglidur® W300, axiální podložka, mm - W300TM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: WTM-0509-006
  • Material: iglidur® W300
  • Shape: Thrust washers
  • Dimensions:
    • d1 5 mm
    • d2 9.5 mm
    • s 0.6 mm
    • h 0.3 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
Klasický univerzální vytrvalec, odolný proti opotřebení na (prakticky) všech hřídelích
  • Pro obzvláště dlouhou životnost
  • Nízký koeficient tření
  • Extrémně vysoká odolnost proti opotřebení
Classic endurance runner up to 30 MPa.
Unsure if it fits?