iglidur® J, přírubové ložisko, mm - JFM

Všestranný vytrvalec, vysoce odolný proti opotřebení na (téměř) všech hřídelích s velmi nízkým koeficientem tření

iglidur® J, přírubové ložisko, mm - JFM
iglidur® J, přírubové ložisko, mm - JFM drawing
1 z 2
iglidur® J, přírubové ložisko, mm - JFM
iglidur® J, přírubové ložisko, mm - JFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: JFM-2023-21
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Ložiska s přírubou
  • Rozměry:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • d3 30 mm
    • b1 21.5 mm
    • b2 1.5 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající koeficienty tření
  • Nízká nasákavost
  • Vysoká chemická odolnost
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® J | Všestranný univerzální vytrvalec
Kluzná ložiska iglidur® J s přírubou se vyznačují především nejnižší koeficienty tření při suchém provozu a velmi nízkou tendencí k přilepení. S maximálním doporučeným povrchovým tlakem 35 MPa nejsou kluzná ložiska iglidur® J vhodná pro extrémní zatížení.

Typické aplikace

prodejní automaty
Polygrafický průmysl
Nápojový průmysl
Letecký průmysl
čisté prostory cleanroom

Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pro vysoké rychlosti
  • Pokud požadujete maximální odolnost vůči opotřebení při nízkém až středním tlaku
  • Nízké opotřebení s různými materiály hřídele
  • Pokud požadujete nízký koeficient tření při suchém provozu
  • Pro tlumení vibrací
  • Pokud požadujete dobrou chemickou odolnost
  • Pro nejlepší výkon měkkých materiálů hřídele
  • Nízká nasákavost
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace