1 z 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: JTM-2036-015
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Přítlačné podložky
- Rozměry:
- d1 20 mm
- d2 36 mm
- d4 28 mm
- d5 3 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Všestranný vytrvalec, vysoce odolný proti opotřebení na (téměř) všech hřídelích s velmi nízkým koeficientem tření
- Nízké opotřebení s různými materiály hřídele
- Nízké koeficienty tření při suchém provozu
- Pohlcují vibrace
iglidur® J | Univerzální vytrvalec
Typické oblasti použití
Prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Nápojový průmysl
Letecký průmysl
Čisté prostory
Další příklady aplikací naleznete zde:
Průmyslová řešení
Použijte naše možnosti filtrování a najděte vhodný produkt
- Více než 250 rozměrů k dispozici skladem
- Nízké opotřebení, mnoho různých materiálů hřídele
- Nízké koeficienty tření při suchém provozu
- Tlumení vibrací
- Dobrá chemická odolnost
- Nejlepší materiál pro nízkonákladové měkké hřídele
- Nízká nasákavost
Typické oblasti použití
Prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Nápojový průmysl
Letecký průmysl
Čisté prostory
Další příklady aplikací naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Nejste si jisti, zda se bude hodit?