iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM

The new endurance runner: specialist for pulsating loads

iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM drawing
1 z 2
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: J3SM-1012-08
  • Materiál: iglidur® J3
  • Tvar: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 8 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® J3 | Nový univerzální vytrvalec: specialista na kývavá zatížení
iglidur® J3 je materiál s vylepšenou odolností proti opotřebení při nízkém až středním zatížení a vysokých rychlostech. Provozní životnost je až o 300 % vyšší než u materiálu iglidur® J, osvědčeného nejlepšího univerzálního vytrvalce.

Typické oblasti použití

prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Nápojový průmysl
Sklenářský průmysl
Letecký průmysl

Zde najdete další možnosti použití:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Při optimalizaci odolnosti proti opotřebení ve srovnání s iglidur® J
  • Pokud jsou vyžadovány velmi nízké součinitele tření při provozu nasucho
  • Při požadavku na vysokou odolnost proti opotřebení při nízkém zatížení
  • Když je nízká nasákavost vlhkosti zásadní
  • Při požadavku na dobrou odolnost proti médiím
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace