1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: J260SM-0608-06
- Materiál: iglidur® J260
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Výborný koeficient tření
- Nízká nasákavost
iglidur® J260 | Ideální pro plastové hřídele
Materiál iglidur® J260 se osvědčuje znovu a znovu všude tam, kde jsou zapotřebí co nejdelší provozní životnost a koeficienty tření. Zejména ve spojení s plastovými hřídelemi! iglidur® J260 je podobný materiálu iglidur® J, je to univerzální vytrvalec s vynikajícími vlastnostmi opotřebení. Max. dlouhodobá aplikační teplota činí +120 °C, což poskytuje ještě vyšší rezervu.
Typické aplikace
Prodejní automaty
Obráběcí stroje
Robotika
Najděte více aplikací zde:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Materiál iglidur® J260 se osvědčuje znovu a znovu všude tam, kde jsou zapotřebí co nejdelší provozní životnost a koeficienty tření. Zejména ve spojení s plastovými hřídelemi! iglidur® J260 je podobný materiálu iglidur® J, je to univerzální vytrvalec s vynikajícími vlastnostmi opotřebení. Max. dlouhodobá aplikační teplota činí +120 °C, což poskytuje ještě vyšší rezervu.
Typické aplikace
Prodejní automaty
Obráběcí stroje
Robotika
Najděte více aplikací zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?