- Ø kalot: 15, 22 mm
- Odolná absorpce rázového zatížení s talířovými pružinami uvnitř domečku
- Materiál pláště: xirodur® B180
- Kalota materiál: POM + nerezová ocel (v domečku)
ℹ️: Výšková tolerance všech velikostí je ± 0,2 mm.
ℹ️: Výšková tolerance všech velikostí je ± 0,2 mm.
Naše kuličková hnízda lze použít pro snadný pohyb křehkých nebo těžkých předmětů ve všech směrech bez většího úsilí. Za tímto účelem využívá igus různé typy konstrukcí. Kromě vstřikovaných domečků s kulovými pánvemi a kalotami nabízí igus také verzi s kluznou vložkou speciálně navrženou pro vyšší zatížení a nárazová zatížení. Aby vyvážila vysoké rázové zatížení, vyvinula společnost igus kuličkové hnízdo s pružinovým uložením, které se odlišuje od jiných kuličkových hnízd především svými vlastnostmi pohlcování vibrací.
Kromě odolného způsobu pohlcování rázových zatížení zajišťuje kuličkové hnízdo s pružinou rovnoměrné rozložení zatížení během přepravy zboží na nerovném povrchu. Díky novému konceptu designu jsou výrobky vedeny jemně, čímž se předchází prostojům a prodlužují se intervaly údržby. Kuličková hnízda jsou předepnuta a následně se zasunou do domečku, dokud není dosažena koncová síla talířové pružiny, pokud je zatížení větší než velikost předpětí.
Informace o pružině:
BBS-515: DIN 2093 1.4310 16x8, 2x0.4
BBS-522: DIN 2093 1.4310 20x10, 2x0,5
Tech up:
Cost down:
Důkaz:
Trvalá udržitelnost: