Kloubová hlava igubal® s vnějším závitem
Kloubové hlavy igubal® nekorodují a lze je bez problémů používat i v drsných podmínkách. Ve vlhkém či mokrém prostředí jsou odolné proti slabým kyselinám a zásadám. Je třeba vzít na vědomí jejich odolnost vůči nečistotám a prachu.
Domeček vyrobený z materiálu iguton G je určen pro vysoké teploty, vysoká chemická odolnost. Vhodné pro teploty od -40 °C do +200 °C při dlouhodobém používání
Kalota se tu vyrábí z materiálu iglidur® X, který vyniká kombinací vysoké odolnosti vůči teplotám, tlačné pevnosti a odolnosti vůči chemikáliím. Díky tomu je ložisko iglidur® X určeno pro vyšší rychlosti než jiná ložiska iglidur®.
- Bezúdržbový a samomazný provoz
- Cenově výhodná
- Bez mazání
- Vysoká tuhost
- Velmi vysoká odolnost vůči proměnlivému zatížení
- Kompenzace úhlových chyb
- Kompenzace hranového zatížení
- Odolné proti prachu, špíně a vláknům
- Chemická a korozní odolnost
- Mohou být použita i pro kapalná média
- Pohlcování vibrací
- Vhodné pro rotační, kývavý a lineární pohyb
- Vnitřní kroužky umístěné v domečku s velmi nízkou vůlí
- Velmi nízká hmotnost
Typické oblasti použití- Výroba jízdních kol
- Stavba strojů a zařízení
- Balící a plnící technika
- Offshore
Další informace o oblastech použití naleznete v našich řešeních pro průmysl
Kdy použít?- Pokud chcete snížit hmotnost
- Pokud požadujete rotační, kývavý nebo lineární pohyb
- Pokud převažují kmity nebo vibrace o vysoké frekvenci
- Pokud je požadován tichý provoz
- Pokud potřebujete nevodivý díl
- Pokud požadujete korozivzdornost
- V kombinaci s pneumatickými válci a plynovými pružinami
- Pokud požadujete chemickou odolnost
- Pokud požadujete vysokou tuhost
| Kdy nepoužít?- Pokud teploty převyšují +200°C
- Pokud po6adujete vyšší rychlost jak 0,5 m/s
- Pokud se vyskytnou velmi vysoké tažné a osové síly
- Při plánování aplikací s hydraulickými válci
- V případě požadavku na průměr nad 30 mm
Použijte naše filtrovací funkce pro nalezení vhodného produktu |
ToleranceČepy ložiska igubal® lze použít při různých tolerancích v závislosti na konkrétní aplikaci. Jsou navrženy s velkou vůlí ložiska ve standardním produktu, což umožňuje bezpečný provoz i při vysokých obvodových rychlostech. Vnitřní průměr kroužku je v toleranci E10. Hřídele by měly také splňovat doporučené tolerance h6 a h9.
Zkontrolujte vnitřní průměr Koeficienty tření a rychlosti
Jednou z důležitých výhod bezúdržbových kulových ložisek igubal® je, že rychlé rotační pohyby hřídele probíhají přímo v kalotě, která je vyrobena z materiálů iglidur®. Výhodou plastové/ocelové kombinace kluzného ložiska je to, že vysoká rychlost je možná i při suchém provozu. S přihlédnutím k radiálním zatížením lze dosáhnout maximálních otáček až 0,5 m/s. Naopak úhlový pohyb kulového ložiska probíhá na sférickém vnějším průměru kaloty. Bezúdržbová kloubová ložiska igubal® také umožňují lineární pohyby hřídele.
Odolnost proti UV záření
Odolnost kloubových ložisek igubal® proti UV záření je zvláště ceněna u venkovních použití. Kloubová ložiska igubal® jsou trvale odolná proti UV záření. Malé změny v barvě (ztmavnutí) kaloty na kloubovém očku způsobené ultrafialovým zářením a povětrnostními vlivy nemají vliv na mechanické, elektrické nebo tepelné specifikace.