iglidur i190PF je PTFE-free tribofilament, který kombinuje vysokou pevnost s vynikajícími třecími a otěrovými vlastnosti pro ekologicky odpovědné aplikace heavy-duty. Jako alternativa bez PTFE a otestovaná na obsah PFAS nabízí tento materiál dlouhotrvající kluzné vlastnosti vhodné pro náročné funkční komponenty. Vlákno je citlivé na vlhkost a mělo by být skladováno v suché nádobě a aktivně vysoušeno.
Pokyny k tisku a materiálové profily
Směrnice ke zpracování iglidur i190PF a také profily materiálů pro Bambu Lab a Prusa najdete na kartě „Ke stažení“ a zde v přehledu.
Kdy je vhodnější jiný materiál?
- Dlouhodobá provozní teplota > 90 °C → iglidur J260
- Pro podvodní aplikace nebo aplikace s vysokou vlhkostí → iglidur i180
- Provedeno ve shodě s předpisy o materiálu pro potravinářství FDA a EU 10/2011 → iglidur i151 · iglidur A350 pro teploty až do 180 °C
- Snadněji zpracovatelný tribofilament → iglidur i150
Pevnost v ohybu (plochý výtisk): podle ISO 178
Koeficient tření/odolnost proti opotřebení: podle DIN 50324; zatížení: 10 N; 0,5 m/s, proti nerezové oceli (V2A)
Testovací parametry: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; zatížení: 10 N
Protikus: nerezová ocel (V2A)