Rychlospojkový Speedtec konektor, série 617, M17 signálový konektor, vč. kontakty

MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723494 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Rychlospojkový Speedtec konektor, série 617, M17 signálový konektor, vč. kontakty
Rychlospojkový Speedtec konektor, série 617, M17 signálový konektor, vč. kontakty
Rychlospojkový Speedtec konektor, série 617, M17 signálový konektor, vč. kontakty
Rychlospojkový Speedtec konektor, série 617, M17 signálový konektor, vč. kontakty
Rychlospojkový Speedtec konektor, série 617, M17 signálový konektor, vč. kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM
  • Insulation insert: PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723494
E-Type 17-pólové