- Velikost: NEMA24 / velikost příruby 60 mm
- Třída ochrany: IP40
- Krouticí moment: 3,00 Nm
- Jmenovitý proud: 4,20 A
- Připojení motoru: laněné vodiče s konektorem JST, snímač s konektorem JST
Změna jazyka :
Krokový motor s trapézovým šroubem je pozoruhodný svým vysokým točivým momentem ve středním rozsahu rychlosti. Montážní rozměry jsou identické s NEMA23, což umožňuje široké uplatnění. Krokový motor s trapézovým šroubem je přesný, robustní, cenově výhodný a snadno ovladatelný. Používá se v cenově dostupných samostatných zařízeních i v automatizovaných strojích a na úpravy formátů. Motor je vybaven konektorem JST. To vystupuje 300 mm od zadní části motoru. Dále má také konektor JST. Ale tenhle kabel nemá. Kabel z ovládacího systému motoru je připojen přímo k enkodéru. Výhodou tohoto konektoru je, že je cenově výhodné než metrický konektor. Krokové motory lze instalovat, a také zakoupit jako jednotlivé komponenty. Společně s pohonem vedlejší přístupové osy je navíc pohyb ovládán pomocí lepidla zajišťovacího šroubu ložiska (Loctite 648). Po 24 hodinách je proces vytvrzení dokončen. Kromě toho je každý motor znovu nastaven pomocí šroubu v rovnací stroji šroubů pro zajištění dobré kvality.
▲ Tech up:
Výkonný šroubový motor s přímým šroubovým spojem
▼ Cost down:
Čtyři nové typy motorů
■ Důkaz:
Až trojnásobný točivý moment ve srovnání s NEMA 23
● Trvalá udržitelnost:
Bez mazání a údržby až do 20 000 provozních hodin