- Instalační velikost: NEMA23/přírubová instalační velikost 56 mm
- Třída ochrany: IP40
- Krouticí moment: 1,30 Nm
- Jmenovitý proud: 2,80 A
- Připojení motoru: laněný vodič s konektorem JST
Změna jazyka :
Nejoblíbenější velikost krokového motoru
Krokový motor nabízí vysoký krouticí moment a kompaktní rozměry. Je ideální pro řadu aplikací ve středním rozsahu zatížení. Krokový motor je přesný, robustní, cenově výhodný a snadno ovladatelný. Jeho aplikačními oblastmi jsou levná samostatná zařízení i automatizované stroje a úpravy formátů. Součástí je také konektor JST. Ale tenhle nemá žádný kabel. Kabel z ovládacího systému motoru je přímo spojen s kodérem. Motory s trapézovým šroubem lze instalovat a také zakoupit jako samostatné díly. Při společné práci jsou trapézové šrouby navíc připojeny k motoru pomocí lepidla Loctite 648. Po 24 hodinách dosáhla doba vytvrzování svého konce. Kromě toho se každý motor znovu seřídí pomocí olověného šroubu v rovnací nástroji pro olověné šrouby, aby bylo možné zajistit dobrou kvalitu.