- Instalační velikost: NEMA23/přírubová instalační velikost 56 mm
- Třída ochrany: IP40
- Krouticí moment: 2,00 Nm
- Jmenovitý proud: 4,20 A
- Připojení motoru: laněný vodič s konektorem JST
Změna jazyka :
Nejoblíbenější velikost krokového motoru
Krokový motor nabízí vysoký krouticí moment a kompaktní rozměry. Je ideální pro řadu aplikací ve středním rozsahu zatížení. Krokový motor je přesný, robustní, cenově výhodný a snadno ovladatelný. Jeho aplikační oblasti tvoří cenově dostupná samostatná zařízení, jakož i automatizační stroje a úpravy formátů. Motory s trapézovým šroubem lze instalovat i zakoupit jako jednotlivé díly. Při práci dohromady jsou trapézové šrouby navíc spojeny s motorem pomocí přípravku Loctite 648. Po 24 hodinách je doba vytvrzení dokončena. Kromě toho se každý motor dolaďuje kuličkovým šroubem v zařízení na rovnání kuličkových šroubů, aby byla zajištěna dobrá kvalita.