- Instalační velikost: NEMA14/dimenze příruby 35 mm
- Třída ochrany: IP40
- Krouticí moment: 0,10 Nm
- Jmenovitý proud 1,20 A
- Připojení motoru: laněné vodiče s konektorem JST, snímač s konektorem JST
Změna jazyka :
Nízká hmotnost s velkým výkonem
Tento kompaktní motor má impozantní točivý moment a vysoké rychlosti. Pracuje přesně, je robustní, cenově výhodný a snadno ovladatelný. Krokové motory se používají v měřicích zařízeních a v průmyslové automatizaci. Kódovač má rovněž konektor JST. V tom ale není žádný kabel. Kabel z ovládacího systému motoru je připojen přímo k enkodéru. Bezpečnostní oleje mohou být instalovány i zakoupeny jako jednotlivé komponenty. Při vzájemné spolupráci jsou navíc trapézové šrouby připevněny k motoru pomocí Loctite 648. Po 24 hodinách je vytvrzení dokončeno. Kromě toho je každý motor znovu nastaven pomocí hnacího šroubu, a to v zařízení na vyrovnávací pohyb hnacího šroubu, abychom mohli zajistit odpovídající kvalitu produktu.