- Instalační velikost: NEMA11/rozměr příruby 28 mm
- Třída ochrany: IP40
- Krouticí moment: 0,12 Nm
- Jmenovitý proud: 1,00 A
- Připojení motoru: laněné vodiče s konektorem JST, snímač s konektorem JST
Změna jazyka :
Nízká hmotnost s velkým výkonem
Tento motor má velmi kompaktní rozměry. I při vyšších rychlostech si zachovává konstantní točivý moment. Vysoké zatížení lze přesouvat vhodným stoupáním vodičů šroubů. Jeho typické pracovní prostředí je v lékařské technologii, laboratorní automatizaci a průmyslové automatizaci. Součástí je také konektor JST. Ale tenhle nemá žádný kabel. Kabel z ovládacího systému motoru je přímo spojen s kodérem. Motory s trapézovým šroubem lze instalovat a také zakoupit jako samostatné díly. Při společné práci jsou trapézové šrouby navíc připojeny k motoru pomocí lepidla Loctite 648. Po 24 hodinách dosáhla doba vytvrzování svého konce. Kromě toho se každý motor znovu seřídí pomocí olověného šroubu v rovnací nástroji pro olověné šrouby, aby bylo možné zajistit dobrou kvalitu.