Kryt konektoru Han 16B (pin) na kryt konektoru Han 16B (zásuvka), dvojitá zajišťovací páka, přímý na obou koncích, PUR 10xd

MAT90489431 product image
igus-icon-lupe
  • Použití: pro torzní aplikace
  • Vnější plášť: PUR
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti vrypům
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Ohniodolný
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Odolnost vůči oleji: odolné proti olejům (na základě normy DIN EN 50363-10-2)
  • Třída chainflex®: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489431
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace