iglidur® H370, přírubové pouzdro, palcové - H370FI

Extrémně dlouhá provozní životnost pod vodou a vysoká odolnost proti médiím

iglidur® H370, přírubové pouzdro, palcové - H370FI
iglidur® H370, přírubové pouzdro, palcové - H370FI drawing
1 from 2
iglidur® H370, přírubové pouzdro, palcové - H370FI
iglidur® H370, přírubové pouzdro, palcové - H370FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: H370FI-0203-03
  • Material: iglidur® H370
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Vhodný pro velmi vysoké rychlosti
  • Výborný koeficient tření
  • Velmi nízká nasákavost
  • Vynikající odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Elektrická vodivost
iglidur® H370 | Nejdelší provozní životnost pod vodou a vysoká odolnost proti médiím
Řešením pro aplikace pod vodou je iglidur® H370. Ložiska absorbují extrémně vysoké zatížení, jsou odolná vůči chemikáliím a lze je použit v teplotách až do +200 °C.Typické aplikace

Kapalinové technologie
Offshore
Lodní stavby
Těžký průmysl / Výstavba závodů
Obalový průmysl

Další aplikace najdete na stránce Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Pro použití pod vodou
  • Pro aplikace vyžadující vysokou teplotní odolnost
  • Pokud požadujete vysoké mechanické zatížení a odolnost proti opotřebení
  • Pokud požadujete dobrou chemickou odolnost
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm