1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: H370FM-0405-04
- Materiál: iglidur® H370
- Tvar: Ložiska s přírubou
- Rozměry:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Dobrá odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
- Vhodný pro velmi vysoké rychlosti
- Výborný koeficient tření
- Velmi nízká nasákavost
- Vynikající odolnost proti opotřebení pod vodou
- Velmi vysoká odolnost proti médiím
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Elektrická vodivost
iglidur® H370 | Nejdelší provozní životnost pod vodou a vysoká odolnost proti médiím
Řešením pro aplikace pod vodou je iglidur® H370. Ložiska absorbují extrémně vysoké zatížení, jsou odolná vůči chemikáliím a lze je použit v teplotách až do +200 °C.Typické aplikace
Kapalinové technologie
Offshore
Lodní stavby
Těžký průmysl / Výstavba závodů
Obalový průmysl
Další aplikace najdete na stránce Průmyslová řešení
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Řešením pro aplikace pod vodou je iglidur® H370. Ložiska absorbují extrémně vysoké zatížení, jsou odolná vůči chemikáliím a lze je použit v teplotách až do +200 °C.Typické aplikace
Kapalinové technologie
Offshore
Lodní stavby
Těžký průmysl / Výstavba závodů
Obalový průmysl
Další aplikace najdete na stránce Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?