- Nízké opotřebení a nízký koeficient tření při vysokých otáčkách
- Odolné proti opotřebení při teplotách do 100 °C
- Snadné zpracování na 3D tiskárnách s uzavřeným pracovním prostorem
Materiálové profily pro Bambu Lab a Ultimaker ke stažení
Materiálové profily pro Bambu Lab a Ultimaker ke stažení
iglidur i180 je filament odolný proti opotřebení pro velmi dynamické aplikace a je ideální pro kluzná ložiska nebo matice pohonů. Materiál má nízkou nasákavost a je proto možné jej efektivně použít i pod vodou. Zpracování se doporučuje na uzavřených 3D tiskárnách.
Dobré vědět: Díky nižší hustotě je na standardní cívce i180 pouze 700 gramů, a je proto kompatibilní s filamentovými systémy, jako Bambu Lab AMS.
Pokyny k tisku a materiálové profily
Pokyny ke zpracování iglidur i180 a také profily materiálů pro Bambu Lab a Ultimaker najdete na kartě „Ke stažení“ a zde v přehledu.
Kdy je vhodnější jiný materiál?
Flexural strength (flat printed): according to ISO 178
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h