iglidur® H370, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H370SM

Extrémně dlouhá provozní životnost pod vodou a vysoká odolnost proti médiím

iglidur® H370, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H370SM
iglidur® H370, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H370SM drawing
1 z 2
iglidur® H370, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H370SM
iglidur® H370, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H370SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: H370SM-0304-03
  • Materiál: iglidur® H370
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Vhodný pro velmi vysoké rychlosti
  • Výborný koeficient tření
  • Velmi nízká nasákavost
  • Vynikající odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Elektrická vodivost
iglidur® H370 | Nejdelší provozní životnost pod vodou a vysoká odolnost proti médiím
Řešením pro aplikace pod vodou je iglidur® H370. Ložiska absorbují extrémně vysoká zatížení, jsou odolná vůči chemikáliím a lze je používat při teplotách až +200 °C.

Typické aplikace

Technologie tekutin
Jižní Norimberk
Loděnice
Těžké stroje / Konstrukce závodu
Obalový průmysl

Najděte více aplikací zde:
Řešení podle odvětví

 
Kdy použít?
  • Pro použití pod vodou
  • Pro aplikace vyžadující vysokou teplotní odolnost
  • Pokud požadujete vysoké mechanické zatížení a odolnost proti opotřebení
  • Pokud požadujete dobrou chemickou odolnost
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace