1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: H370SI-0203-03
- Materiál: iglidur® H370
- Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Dobrá odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
- Vhodný pro velmi vysoké rychlosti
- Výborný koeficient tření
- Velmi nízká nasákavost
- Vynikající odolnost proti opotřebení pod vodou
- Velmi vysoká odolnost proti médiím
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Elektrická vodivost
iglidur® H370 | Nejdelší provozní životnost pod vodou a vysoká odolnost proti médiím
Řešením pro aplikace pod vodou je iglidur® H370. Ložiska absorbují extrémně vysoká zatížení, jsou odolná vůči chemikáliím a lze je používat při teplotách až +200 °C.
Typické aplikace
Technologie tekutin
Jižní Norimberk
Loděnice
Těžké stroje / Konstrukce závodu
Obalový průmysl
Najděte více aplikací zde:
Řešení podle odvětví
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Řešením pro aplikace pod vodou je iglidur® H370. Ložiska absorbují extrémně vysoká zatížení, jsou odolná vůči chemikáliím a lze je používat při teplotách až +200 °C.
Typické aplikace
Technologie tekutin
Jižní Norimberk
Loděnice
Těžké stroje / Konstrukce závodu
Obalový průmysl
Najděte více aplikací zde:
Řešení podle odvětví
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?