iglidur® H1, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H1SM

Vytrvalec s vysokou chemickou odolností

iglidur® H1, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H1SM
iglidur® H1, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H1SM drawing
1 z 2
iglidur® H1, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H1SM
iglidur® H1, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: H1SM-0304-05
  • Materiál: iglidur® H1
  • Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Vhodný pro velmi vysoké rychlosti
  • Výborný koeficient tření
  • Velmi nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846

iglidur® H1 | univerzální vytrvalec s vysokou odolností proti médiím
Materiál iglidur® H1 je první volbou, když je požadována dlouhá provozní životnost i při extrémních provozních podmínkách. Extrémní odolnost proti opotřebení spolu s vynikající odolností vůči teplotě a médiím – nejen v balicím a potravinářském průmyslu nebo v automobilovém průmyslu.

Typické aplikace

Prodejní automaty
Nápojový průmysl
Textilní průmysl
Obalový průmysl

Najdete více aplikací:
Řešení pro každý průmysl
 

Kdy použít?
  • Když je nutná maximální provozní životnost ovlivněná teplotou a vlhkostí
  • Pokud je důležitý nízký koeficient tření při vysoké teplotě
  • Pokud je nutné běžné agresivní čištění (odstřiky, parní čištění)
  • Pro aplikace pod kapotou
Kdy nepoužít?
Použijte naše filtry, které vám pomohou najít vhodný produkt 

Toleranční a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění

Více informací o materiálu iglidur® H1

Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace