iglidur® H1, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H1SM

Vytrvalec s vysokou chemickou odolností

iglidur® H1, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H1SM
iglidur® H1, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H1SM drawing
1 from 2
iglidur® H1, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H1SM
iglidur® H1, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: H1SM-0304-05
  • Material: iglidur® H1
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Vhodný pro velmi vysoké rychlosti
  • Výborný koeficient tření
  • Velmi nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846

iglidur® H1 | Endurance runner with high media resistance

iglidur® H1 is the first choice when long service life is required under extreme environmental conditions. Highest wear resistance is paired with outstanding temperature and media resistance - not only in packaging and food technology or automotive engineering.

Typical application areas

  • Vending machinery
  • Beverage industry
  • Textile industry
  • Packaging industry

When to use it?

  • When the highest service life under the influence of temperature and moisture is required
  • When low coefficient of friction and high temperature resistance are required
  • When aggressive cleaning is regularly carried out (splashing, steam blasting)
  • When the material is used in the engine compartment

When not to use it?

  • When high surface pressures occur
  • When only the best universal chemical resistance is required
  • When a cost-effective high-temperature material is required for which the best wear resistance is not important
  • When an FDA-compliant material with high temperature resistance is required
Unsure if it fits?