1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: L250SM-0608-06
- Materiál: iglidur® L250
- Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vynikající koeficienty tření
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
iglidur® L250 | Pro vysoké rychlosti
Materiál pouzdra iglidur® L250 je určen pro vysoké rychlosti, rychlé klouzání a nízké koeficienty tření. Materiál iglidur® L250 může i při nízkém zatížení obzvlášť zdůraznit tyto výhody. Typickými aplikacemi využívajícími těchto výhod jsou ventilátory, malé motory, rychle běžící čidla nebo magnetická technologie.
Typické aplikace
Automobilový průmysl
Další aplikace:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Materiál pouzdra iglidur® L250 je určen pro vysoké rychlosti, rychlé klouzání a nízké koeficienty tření. Materiál iglidur® L250 může i při nízkém zatížení obzvlášť zdůraznit tyto výhody. Typickými aplikacemi využívajícími těchto výhod jsou ventilátory, malé motory, rychle běžící čidla nebo magnetická technologie.
Typické aplikace
Automobilový průmysl
Další aplikace:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?