iglidur® V400, kluzné pouzdro bez příruby, mm - V400SM

Pro měkké hřídele, do +200 °C

iglidur® V400, kluzné pouzdro bez příruby, mm - V400SM
iglidur® V400, kluzné pouzdro bez příruby, mm - V400SM drawing
1 from 2
iglidur® V400, kluzné pouzdro bez příruby, mm - V400SM
iglidur® V400, kluzné pouzdro bez příruby, mm - V400SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: VSM-0608-06
  • Material: iglidur® V400
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Velmi nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
For soft shafts and high temperatures.
Unsure if it fits?