- Materiál vyztužený uhlíkovými vlákny pro strukturní komponenty
- Vysoká pevnost a tuhost, odolnost proti teplotě až 100 °C
- Snadné zpracování na všech standardních 3D tiskárnách s tvrzenou tryskou
Materiálový profil pro Bambu Lab dostupný ke stažení
Materiálový profil pro Bambu Lab dostupný ke stažení
Filament pro 3D tisk igumid P150 vyztužený vlákny nabízí vysokou pevnost a tuhost. Byl speciálně vyvinut jako materiálový partner pro iglidur i150 pro výrobu výjimečně pevných a současně na tření optimalizovaných komponentů při vícemateriálovém tisku. Lze ji také použít k tisku stabilních konstrukčních součástí. Díky své vysoké pevnosti a vysoké tuhosti je igumid P150 ideální pro lehké konstrukce s minimálním použitím materiálu.
Kvůli abrazivním vláknům by měla být 3D tiskárna, která se používá k výrobě vláken, vybavena odolnou proti opotřebení (např. tvrzenou) tryskou a ozubeným kolem v extruderu.
Pokyny pro 3D tisk více materiálů naleznete zde.
Pokyny k tisku a materiálové profily
Směrnice ke zpracování igumid P150 a také profil materiálu pro Bambu Lab najdete na kartě „Ke stažení“ a zde v přehledu.
Kdy je vhodnější jiný materiál?
Pevnost v ohybu (plochý výtisk): podle ISO 178
Zkouška tříbodovým lomem podle ISO 178

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h